เผยแพร่สินค้าของคุณ
ATENEO
ATENEO
ATENEO
    CALOI

    ATENEO

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(8 รีวิว)
    New system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. Seat and back in beech plywood, or padded and upholstered. Bearing structure painted RAL 9006. Fixed or folding writing desk. For the first row front panel. Basket in steel wire electro-welded for foldable writing desk . Book shelf only for fixed writing desk. On demande cable passage integrated in the structure
    สเปคสินค้า
    • ATENEO 2.014 is a new system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. It is a multipurpose system combining seating to desks in 2, 3-seater benches. The writing desk may be chosen fi xed or, according to exigencies, foldable.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATENEO
    • Product familyMULTIPURPOSE SYSTEM FOR UNIVERSITY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ATENEO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBroadcast, Theater, and Stage Equipment
    • OmniClass Number23-21 25 13
    • OmniClass TitleTheater and Stage Equipment
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)