เผยแพร่สินค้าของคุณ
Caparol Capatect CARBON A (Baltics)
Caparol Capatect CARBON A (Baltics)
Caparol Capatect CARBON A (Baltics)
Caparol Capatect CARBON A (Baltics)
Caparol Capatect CARBON A (Baltics)

    Caparol Capatect CARBON A (Baltics)

    Premium quality insulation system that meets the highest requirements for durability and visual design. Thanks to the organic components of the system and the patented carbon fiber technology, it has the highest mechanical strength. The system can be used for all types of buildings, especially in very bright / dark finishing colors.

    สเปคสินค้า
    • Properties:
      - Insulation material: mineral wool boards or lamela acc. EN13162:2015
      - Render material: NQG silicone resin (hybrid), silicone binder plasters
      - Fire behaviour (EN 13501-1): A2-s1,d0
      - Reflection index (HBW) min.: ≥5
      - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1
      - Resistance to mechanical stess: High (impact resistance up to 60J)
      - Resistance in environments with frost / thaw stresses: High
      - Resistance in marine environments: High
      - Resistance in polluted environments: High

      ETA certificates:
      ETA-09/0368 (Capatect OrCa Spachtel)


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.caparol-capatect-carbon-a-balt
    • Product familyETICS / EIFS / WDVS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stone Wool
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน