เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAPATECT BASIC LINE

CAPATECT BASIC LINE

Standard system,with insulation boards in white EPS with 50% graphite. BASIC LINE is the ideal compromise between economy, quality and performance. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 161 Light Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect Carbon-FIX
สเปคสินค้า
  • Properties: - Insulation material: EPS/EPS with graphite - Render material: Silicone resin and acrylate binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s1/s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class B - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Low - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Low - Resistance in polluted environments: Medium ETA certificates: - 05-0131 (General-Includes all types of adhesive and reinforcement mortars) - 12-0383 (Standard) - 10-0160 (Special reinforcement mortars) - 13-0891 (On wooden structures) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 161 Light Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect Carbon-FIX
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CAPAROL-ETICS-BASIC-LINE
  • Product familyETICS / EIFS / WDVS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EPS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEPS
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • OmniClass Number23-13 25 19 15
  • OmniClass TitleThermal Insulation Coatings