เผยแพร่สินค้าของคุณ
Axial Wallmount Fan, WPH Series
CaptiveAire

Axial Wallmount Fan, WPH Series

4.6 จาก 5 ดาว4.6(12 รีวิว)
  • Air Volume: 16000 - 41759 cfm
  • Maximum SP: 0.25" wg. @ standard air density

    FEATURES & BENEFITS
  • Six bladed heavy duty steel propellers, sizes 42" through 54".
  • All propellers are non-overloading.
  • All propellers are precision balanced.
  • Bearings are pre-lubricated and installed in a pillow block housing.
  • Bearings resilient mounted and rated L-50 life of 200,000 hours.
  • Housing orifice is deep rolled and streamlined for efficient performance.
  • Support frames are made from heavy wall steel tubing.
  • Standard finish is gray acrylic epoxy.
  • Fan can operate in any position.

    OPTIONS
  • Heavy Duty Damper
  • Wall Box
  • Rear Guard
  • Weather Hood with Guard
  • Disconnect Switch

    CERTIFICATIONS
    CaptiveAire Systems, Inc. certifies that Models WPH42-CA thru WPH54-CA shown herein are licensed to bear the AMCA seal. The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance with AMCA Publication 211 and Publication 311, and comply with the requirements of the AMCA Certified Rating Program.

    Models WPH42-CA thru WPH54-CA are ETL Listed under file numbers 3049729-002 and comply with UL705 (electrical). Standards and CSA Std C22.2, No 113.
  • สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.captiveaire-003
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Axial Fans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 00 00
    • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC