optiMist is a humidifier and evaporative cooler that uses a vane pump to pressurise the water and subsequently atomise it through special nozzles. optiMist is a complete system, which in one solution provides both humidification and evaporative cooling and which can be used in an AHU (air handling unit) to both humidify the supply air (direct evaporative cooling) and indirectly cool the return air, for example using a cross-flow heat recovery unit.
optiMist is a humidifier and adiabatic evaporative cooler that, by atomizing water into small droplets, allows the latter to evaporate spontaneously, subtracting heat from the humidified air, which is cooled at the same time. The system consists of a cabinet, inside which there is a flap valve pump, with pressures up to 15 bar, and an atomized water distribution rack, to be installed inside the air treatment unit. The sophisticated control system managed by the pCO, which combines the action of the inverter (that regulates the speed and therefore the flow of the pump) and that of the two solenoid valves, which activate only the nozzles that are necessary, allowing the system to operate always at optimum pressure in a wide flow range. The two solenoid valves (placed inside the cabinet) divide the distribution into two independent steps, which can be simultaneously present on the same rack (acting one after the other sequentially) forming two steps of continuous modulation, or they can be separated in two different distribution systems, each with a single step, supplying two different areas: this is the typical case of the application of humidification + direct adiabatic cooling in the input duct and indirect adiabatic cooling in the output duct, with heat exchanger between the two air treatment units.
The optiMist cabinet is available in the following capacities: 50, 100, 200, 400, 800 e 1000 l/h. The distribution system can be selected from a large list of available codes, depending on the size of the duct and the atomization required. optiMist can be used with demineralized water, but also with mains water, as long as the unit is cleaned more frequently
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
|---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คิวบา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | จาเมกา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | ซินต์มาร์เติน | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | เซนต์คิตส์และเนวิส | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | เซนต์ลูเซีย | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | แซงมาร์แตง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | ตรินิแดดและโตเบโก | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | นิการากัว | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | บาร์เบโดส | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | บาฮามาส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | เบลีซ | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | เบอร์มิวดา | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | ปานามา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | เปอร์โตริโก | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | มอนต์เซอร์รัต | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | มาร์ตินีค | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | เม็กซิโก | แทนซาเนีย | ||
เยอรมนี | ภูฏาน | สาธารณรัฐโดมินิกัน | นามิเบีย | ||
รัสเซีย | มองโกเลีย | หมู่เกาะเคย์แมน | ไนจีเรีย | ||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | ไนเจอร์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บอตสวานา | ||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | บุรุนดี | ||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | อารูบา | บูร์กินาฟาโซ | ||
ลิทัวเนีย | ลาว | เอลซัลวาดอร์ | เบนิน | ||
สเปน | เลบานอน | แองกวิลลา | มอริเชียส | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | แอนติกาและบาร์บูดา | มอริเตเนีย | ||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | ฮอนดูรัส | มาดากัสการ์ | ||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เฮติ | มายอต | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | มาลาวี | |||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | มาลี | |||
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |