เผยแพร่สินค้าของคุณ
 ARCHITECTURE Ceramic Tile
 ARCHITECTURE Ceramic Tile
 ARCHITECTURE Ceramic Tile
 ARCHITECTURE Ceramic Tile
 ARCHITECTURE Ceramic Tile
 ARCHITECTURE Ceramic Tile
 ARCHITECTURE Ceramic Tile
 ARCHITECTURE Ceramic Tile
 ARCHITECTURE Ceramic Tile
 ARCHITECTURE Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    ARCHITECTURE Ceramic Tile

    Architecture is a collection of full-body vitrified porcelain stoneware tiles that stands out for its wide range of refined neutral colours. Available with a natural, polished, or glossy finish, these floor and wall tiles are perfect for interiors and exteriors of contemporary, minimalist, or industrial chic projects.

    สเปคสินค้า
    • Latest-generation porcelain stoneware tiles, geared towards the world of architecture and design.

      Unicolor-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-90x90-45x90-15x90-60x60-30x60-15x60-30x30

      Thicknesses: 9-9,4-10mm

      Colours:  13 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-architecture-ceramic-tile-Unicolor-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unicolor effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)