เผยแพร่สินค้าของคุณ
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    CEMENTO Ceramic Tile

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

    Cemento full-body porcelain stoneware floor and wall tiles stand out for their authentic look and feel, making them spot-on for contemporary settings. They come in three colours with a natural or cassero finish. These concrete-like tiles cater to contemporary architecture and are perfect for residential, commercial, and public spaces.

    สเปคสินค้า
    • A concrete-effect porcelain stoneware collection, for a touch of refinement and elegance. 

      Formats: 60x120-60x60-30x60-75,5x75,5-37,5x75,5-120x120-120x240-120x260-160x320

      Thicknesses: 6,5-9-10mm

      Colours:    4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-cemento-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)