เผยแพร่สินค้าของคุณ
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
MACRO Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    MACRO Ceramic Tile

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(11 รีวิว)

    Macro porcelain stoneware tiles recreate a random and irregular pattern on elegant, high-performance surfaces with a polished or natural finish. The overall image results from the combination of stones, pebbles, and fragments of different sizes, which compose a dynamic puzzle that fits perfectly into elegant and contemporary settings. These terrazzo-effect tiles feature portions in which the grit is more concentrated and others where it’s less dense. Even shades play an essential role. In some cases, they enhance the contrast and, in others, they make the colour effect even more homogeneous.

    สเปคสินค้า
    • Macro is the new granite-effect porcelain stoneware collection that brings a contemporary edge to marble grit.

      Formats: 60x60-60x120-120x120-120x240-120x278

      Thicknesses: 6,5-10mm

      Colours:    4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-macro-ceramic-tile-Terrazzo-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrazzo effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)