เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    MARTE Ceramic Tile

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(7 รีวิว)

    Marte is a collection inspired by the beauty of marble. It includes 17 colours and 8 sizes, expanding the beauty and natural feel of marble-like surfaces. The perfect solution for new floor and wall compositions. High-definition veining and colour variations highlight the uniqueness of every detail. Shades of grey and intense colours make classic and contemporary styles meet, creating new expressions while combining beauty and practicality.

    สเปคสินค้า
    • Marble-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-15x60-40x40-30x30-15x15

      Thicknesses: 9,4mm

      Colours:  15 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-marte-ceramic-tile-Marble-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marble effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)