เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    NEWOOD Ceramic Tile

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)

    Newood porcelain stoneware tiles stand out for their distinctive wood grain effect and texture. They come with a natural finish for interiors and an anti-slip finish for exteriors, thereby creating striking uninterrupted floors. Newood wood-effect tiles come in eight soft shades. They are pleasant to the touch and the eye and perfect for versatile contemporary settings.

    สเปคสินค้า
    • The wood-effect porcelain stoneware tiles of Newood are distinguished by their unmistakable graining and sleek texture.

      Formats: 60x120-20x120-15x120-45x90-22,5x90-15x90-11x90

      Thicknesses: 9mm

      Colours: 8 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-newood-ceramic-tile-Wood-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)