เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIETRA BAUGE' Ceramic Tile
PIETRA BAUGE' Ceramic Tile
PIETRA BAUGE' Ceramic Tile
PIETRA BAUGE' Ceramic Tile
PIETRA BAUGE' Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    PIETRA BAUGE' Ceramic Tile

    Pietra Baugè stone-effect floor and wall tiles come in four slightly nuanced colours ranging from beige to sand and from light grey to anthracite. There are also four décors to choose from to create endless compositions. These rectified tiles come with a natural finish for interiors and an anti-slip finish and 20 mm thickness for exteriors. They are ideal for creating visual continuity and tiling terraces, patios, verandas, and turf or gravel walkways.

    สเปคสินค้า
    • A cement-effect porcelain stoneware collection, inspired by French stone and traditional Italian earthenware tiles.

      Formats: 90x90-60x60-30x60

      Thicknesses: 9-10-20mm

      Colours:  4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-pietra-bauge-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)