เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    PIETRE DI PARAGONE Ceramic Tile

    Pietre di Paragone porcelain stoneware tiles draw inspiration from stone’s charm and beauty and add timeless elegance to any setting.

    สเปคสินค้า
    • Stone-effect porcelain stoneware tiles, where uniqueness and exclusivity represent the distinctive details of the materials that inspired them.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x180-90x90-49x90-120x120-120x240-120x260-160x320

      Thicknesses: 6,5-9-10-12-20mm

      Colours: 810 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-pietre-di-paragone-ceramic-tile-Stone-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stone effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)