เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIETRE DI SARDEGNA Ceramic Tile
PIETRE DI SARDEGNA Ceramic Tile
PIETRE DI SARDEGNA Ceramic Tile
PIETRE DI SARDEGNA Ceramic Tile
PIETRE DI SARDEGNA Ceramic Tile
PIETRE DI SARDEGNA Ceramic Tile
PIETRE DI SARDEGNA Ceramic Tile
PIETRE DI SARDEGNA Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    PIETRE DI SARDEGNA Ceramic Tile

    Stone’s charm has inspired a collection of porcelain stoneware tiles where each shade and veining tells a story that adds timeless elegance to any space. Pietre di Sardegna tiles are only 6.5 mm thick and come in different sizes (120x120 cm, 120x240 cm, 120x260 cm, 120x278 cm, and 160x320 cm). Ideal for covering walls, worktops, and tabletops, as well as floors in the event of underfloor heating. These rectified stone-effect tiles come with a natural finish for interiors and an anti-slip finish for exteriors, thereby creating a harmonious uninterrupted view. The version of Pietre di Sardegna with a 20 mm thickness is the ideal choice for tiling terraces, patios, verandas, and turf or gravel walkways.

    สเปคสินค้า
    • Pietre di Sardegna merges the timeless beauty of natural stone with the durability and high performance of porcelain stoneware.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-10x60-30x30-90x90-45x90-120x120-120x240-120x260-120x278-160x320

      Thicknesses: 4,9-6,5-9-10-12-20mm

      Colours: 77 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-pietre-di-sardegna-ceramic-tile-Stone-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stone effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)