เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    SPAZIO Ceramic Tile

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    Spazio concrete-effect tiles by Casalgrande Padana stand out for their soft, delicate colours and authentic feel. Their warm colour variations give a modern twist to matte resins and trowel concrete. The collection includes six sizes and a vast selection of mosaics skilfully mixed to allow designers to choose the best combination between floors and walls. The perfect tiles for minimalist, Scandi, or urban chic settings.

    สเปคสินค้า
    • Concrete-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 75,5x151-75,5x75,5-37,5x75,5-60x60-30x60-30x30

      Thicknesses: 9-10-14mm

      Colours: 8 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-spazio-ceramic-tileConcrete-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)