เผยแพร่สินค้าของคุณ
TAVOLATO Ceramic Tile
TAVOLATO Ceramic Tile
TAVOLATO Ceramic Tile
TAVOLATO Ceramic Tile
TAVOLATO Ceramic Tile
TAVOLATO Ceramic Tile
TAVOLATO Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    TAVOLATO Ceramic Tile

    Tavolato antique wood effect tiles feature warm, contemporary colours. They allow for versatile and functional solutions for residential and commercial settings, meeting any lifestyle and requirement. They feature a distinctive wood grain effect and come in the 120 cm format and different thicknesses. Whether laid in a herringbone, straight, or diagonal pattern, Tavolato wood-like tiles are sure to make an impact.

    สเปคสินค้า
    • Wood-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-30x120-20x120-15x120-15x91

      Thicknesses: 8-10mm

      Colours:  6 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-tavolato-ceramic-tile-Wood-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)