เผยแพร่สินค้าของคุณ
TERRE TOSCANE Ceramic Tile
TERRE TOSCANE Ceramic Tile
TERRE TOSCANE Ceramic Tile
TERRE TOSCANE Ceramic Tile
TERRE TOSCANE Ceramic Tile
TERRE TOSCANE Ceramic Tile
TERRE TOSCANE Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    TERRE TOSCANE Ceramic Tile

    The stone-effect porcelain stoneware tiles from the Terre Toscane collection combine stone’s natural beauty and Casalgrande Padana porcelain stoneware’s exceptional durability and high performance. Their warm colours and veining add charm and elegance to any setting and style: classic, contemporary, minimalist, metropolitan, you name it.

    สเปคสินค้า
    • Stone-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 75,5x151-75,5x75,5-37,5x75,5-120x120-60x120-60x60-30x60-30x30-45x90

      Thicknesses: 9-10mm

      Colours:  6 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-terre-toscane-ceramic-tile-Stone-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stone effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)