เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
UNICOLORE Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    UNICOLORE Ceramic Tile

    The Unicolore collection is the result of advanced technology and research. These full-body, vitrified floor and wall tiles are ideal for public and commercial spaces.

    สเปคสินค้า
    • Porcelain stoneware tiles distinguished by their versatility, capable of meeting the most diverse range of design demands.

      Unicolor-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-40x40-30x30-15x60-20x20

      Thicknesses: 8-9-10-12-14mm

      Colours:  11  catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-unicolore-ceramic-tile-Unicolor-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unicolor effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)