เผยแพร่สินค้าของคุณ
CELENIT NB
CELENIT NB
    CELENIT

    CELENIT NB

    Thermal and acoustic insulation board, consisting of mineralized fir wood wool bound with white Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 and EN 13964. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT NB is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.celenit-nb
    • Product familyACOUSTIC | DESIGN, wood wool boards for sound-absorbing coverings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CELENIT ACOUSTIC product range, wood wool board
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Panel Ceilings
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES