เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Archived

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
ACESSO hinged bath grap bar 745
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B5006CXCR0
  • Product familyACESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์grab bar
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)238
  • กว้าง (มิลลิเมตร)103
  • ความลึก (มิลลิเมตร)745
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars