เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swisspearl Patina Rough P 545
Swisspearl Patina Rough P 545
Swisspearl Patina Rough P 545
Swisspearl Patina Rough P 545
    Cembrit / Swisspearl
    Archived

    Swisspearl Patina Rough P 545

    Cembrit Patina Rough – Smooth on the outside. Tough on the inside.

    Cembrit Patina Rough is a thorough-coloured facade board that has a tough, textured surface. With the high-quality fibre cement as one of its key strength, Cembrit Patina Rough is a product, ideal for both exterior and interior facade solutions. Patina Rough comes in two colour variants, adding a vibrant look and character to your building design. Every Cembrit Patina Rough facade board has an expression that exudes character and style. Having a high resistance towards moisture and dirt, Patina Rough is protected with an efficient surface treatment. 

    Special product characteristics:
    • Sand-blasted, stone-effect finish
    • Eroded surface as if formed by nature
    • Different combination of design options with Patina Original

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.patina_p-rough-545
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boards
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615