เผยแพร่สินค้าของคุณ
Creta smooth® Architectural metal profile for wall cladding
Europerfil

Creta smooth® Architectural metal profile for wall cladding

CRETA® architectural steel profile for wall cladding (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm. Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
สเปคสินค้า
  • CRETA® architectural steel profile for external walls (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Available in four different shapes: smooth, micro-ribbed, micro-ribbed A, micro-ribbed B. Perforation is allowed for lighting and natural ventilation. For other materials please contact Europerfil Technical Dept.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.creta_fa
  • Product familyWall cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metallic Cladding Profiles for wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1020
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก