เผยแพร่สินค้าของคุณ
Refine - Window - 2 Leaves
CENTROALUM

Refine - Window - 2 Leaves

Made of aluminum on both sides andcore made of PVC (97% recycled)

REFINE®, a registered trademark, is the exclusive range of window and door systems manufactured with aluminum on both sides and a recycled PVC core, using a fully industrialized system at the source. Offering maximum thermal and acoustic insulation, security, design, and sustainability are key for renovation and new construction projects.

REFINE® also contributes to a greater Circular Economy and Km0 production. Two qualities that have proven to be equally or even more important in building to achieve the goal of Zero Emission cities – 2030.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.window-2-leaves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-29
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)