เผยแพร่สินค้าของคุณ
10" Termination Tee Long PPs Gray
Centrotherm Eco Systems

10" Termination Tee Long PPs Gray

InnoFlue Termination Tees are an essential component in the InnoFlue termination portfolio. Designed to efficiently manage exhaust gases at the termination point, InnoFlue Termination Tees offer versatility in configuration without sacrificing performance. Rated to 230°F (110°C), elevate the functionality and adaptability of your exhaust system with a product that embodies reliability, durability, and ease of installation.

  • Improves Exhaust Flow at termination point.
  • Lightweight and durable
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Termination Tee Long PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010016503Part number250407603260TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross832 mm / 32.8 inchHeight250 mm / 9.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth533 mm / 21 inchNet weight2.903 kg / 6.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length832 mm / 32.8 inchPackaging / Trade height250 mm / 9.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.903 kg / 6.4 lbsPackaging / Trade width533 mm / 21 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10-termination-tee-long-pps-gray
  • Product familyTerminations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Large diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา