เผยแพร่สินค้าของคุณ
12" Horizontal Drain Fittings
Centrotherm Eco Systems

12" Horizontal Drain Fittings

InnoFlue Horizontal Drain Fittings help manage condensates at the base of a cascade system manifold thereby contributing to the optimal performance of your Cascade of Common vent exhaust system. Drain Fittngs comes with integrated 30mm drain suitable for use with InnoFlue siphon. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Horizontal Drain Fittings facilitate the smooth and swift removal of condensate, preventing water buildup that could lead to corrosion and potential damage.

  • Integrated drain facilitates condensate management.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Integrates with any InnoFlue Siphon
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" Horizontal Drain FittingsTrade nameInnoFlueGTIN0815010013144Part number250409702000TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross488.95 mm / 19.2 inchHeight350.52 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth383.54 mm / 15.1 inchNet weight3.81 kg / 8.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length488.95 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height350.52 mm / 13.8 inchNumber per packaging1Gross weight5.534 kg / 12.2 lbsPackaging / Trade width383.54 mm / 15.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12-horizontal-drain-fittings
  • Product familyCommon Venting and Condensate Managemenet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Large diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork