เผยแพร่สินค้าของคุณ
2"/4" Twin Pipe/Concentric Reversible Adaptor
Centrotherm Eco Systems

2"/4" Twin Pipe/Concentric Reversible Adaptor

Seamlessly transition from InnoFlue Concentric to InnoFlue Single Wall with InnoFlue Reversible Concentric Adaptor. Meet any venting requirements and effortlessly manage any unforeseen obstacles with versatile adaptor that maximizes the best options from two different InnoFlue product families. Rated to Rated to 230°F (110°C), InnoFlue Concentric Adaptors are a user-friendly option that has been evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.

  • Seamlessly transitions between InnoFlue Single Wall and InnoFlue Concentric components.
  • Reversible configurable options easily handles any obstacles and allows for maximum versatility.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name2"/4" Twin Pipe/Concentric Reversible AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010018217Part number250408200180TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipePPsDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight166 mm / 6.5 inchDiameter air inlet pipe100 mm / 4 inchWidth259 mm / 10.2 inchNet weight0.538 kg / 1.2 lbsDiameter flue pipe60 mm / 2 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height166 mm / 6.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.538 kg / 1.2 lbsPackaging / Trade width259 mm / 10.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2-4-twin-pipe-concentric-reversible-adaptor
  • Product familyAdaptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concentric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา