เผยแพร่สินค้าของคุณ
2" Base Support
Centrotherm Eco Systems

2" Base Support

InnoFlue Base Supports are a crucial component designed to provide structural stability and support to vertical portions of exhaust systems. Crafted with durability and engineering precision, InnoFlue Base Supports ensure that the weight and stress of the exhaust system are properly distributed and absorbed. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Base Supports help maintain compliance with support regulations.

  • Helps maintain compliance with support regulations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010011249Part number250406001680TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth238 mm / 9.4 inchNet weight0.584 kg / 1.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.584 kg / 1.3 lbsPackaging / Trade width238 mm / 9.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2-basesupport
  • Product familyBase Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา