เผยแพร่สินค้าของคุณ
3" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs
Centrotherm Eco Systems

3" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

Approved for use with trusted OEM manufacturers, InnoFlue Stainless Steel to Polypropylene seamlessly transition from a Stainless Steel flue collar to InnoFlue Polypropylene Vent Systems. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, and tested/approved by the appliance manufacturer, SS to PP appliance adaptors are engineered to ensure a safe, secure, and reliable connection between and InnoFlue Vent System. Consult Centrotherm OEM Matrix to verify correct appliance adaptor.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Seamlessly transitions from stainless to polypropylene at flue collar.
  • Rated to 230°F (110°C).
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Commercial Appliance Adaptor SS to PPsTrade nameInnoFlueGTIN0815010014851Part number250408101140TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross165 mm / 6.5 inchHeight97 mm / 3.8 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth97 mm / 3.8 inchNet weight0.102 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length165 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height97 mm / 3.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.102 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width97 mm / 3.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3-commercial-appliance-adaptor-ss-to-pps
  • Product familyIncreasers / Reducers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Small diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork