เผยแพร่สินค้าของคุณ
3" Flex End Pipe PPs-UV Black
Centrotherm Eco Systems

3" Flex End Pipe PPs-UV Black

InnoFlue Flex End Pipes are a vital component designed to provide a clean and secure termination at the endpoint of any InnoFlue Flex exhaust run. This aesthetically pleasing termination is configured to install quickly without glues, primers or solvents and integrates seamlessly with InnoFlue terminations. The thin-wall polypropylene is rated to 230°F (110°C) and evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC. Check with local codes for snow clearance and other relevant termination regulations.

  • Neatly terminates Flex exhaust run.
  • Integrates with InnoFlue terminations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Flex End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010334Part number250407102770TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeFlexibleMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross182.88 mm / 7.2 inchHeight99.06 mm / 3.9 inchWidth100.33 mm / 3.9 inchNet weight0.12 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedNumber per packaging1CertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3-flex-end-pipe-pps-uv-black
  • Product familyTerminations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork