เผยแพร่สินค้าของคุณ
3" Support Clamp with 3/8" Nut
Centrotherm Eco Systems

3" Support Clamp with 3/8" Nut

InnoFlue Support Clamps provide a sleek, user-friendly option to support the exhaust system. The engineered metal clamp is designed to withstand & support the vent system while installing quickly and easily. The metal interior is coated with a rubber exterior to prevent any scratching of the venting components. InnoFlue Support Clamps can be used as vertical or horizontal support. Space 78" in vertical and 39" in horizontal installations. Integrated installation system uses 3/8th" threaded rod.

  • Accepts standard 3/8th" threaded rod.
  • Metal interior and rubber exterior support and protect pipe.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Lightweight and durable.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Support Clamp with 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016145Part number250410103520TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross127 mm / 5 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth95 mm / 3.7 inchNet weight0.114 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length127 mm / 5 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.114 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width95 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3-support-clamp-with-3-8-nut
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Wall - Small diameter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork