เผยแพร่สินค้าของคุณ
4" Concentric Wall Plate Black Rubber
Centrotherm Eco Systems

4" Concentric Wall Plate Black Rubber

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
สเปคสินค้า
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Concentric Wall Plate Black RubberTrade nameInnoFlueGTIN0815010018491Part number250410403940TechnicalColorBlackMaterialLDPEDimensionsLength gross168 mm / 6.6 inchHeight15 mm / 0.6 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth168 mm / 6.6 inchNet weight0.024 kg / 0.1 lbsLogisticalIntrastat4016935050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length168 mm / 6.6 inchPackaging / Trade height15 mm / 0.6 inchNumber per packaging1Gross weight0.024 kg / 0.1 lbsPackaging / Trade width168 mm / 6.6 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4-concentric-wall-plate-black-rubber
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concentric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา