เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit

An AE34C (DN75/63mm) duct accessory. Includes 2 AE34C seal and click rings to make airtight mechanical connections to the ducts (airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa).

  • Low system pressure loss due to radial design
  • Airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa, which minimizes fan energy use and sound production
  • Modular manifolds, which can be used with all duct types
  • Semi-rigid ducts on a roll and airtight mechanical connections, which are extremely easy to install
  • TÜV SÜD and ISEGA tested and certified, REACH compliant
สเปคสินค้า
    • Bend angle: 90°

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Application: Directional change within semi-rigid ventilation duct systems

    • Installation: Push-fit connection with AE34C ducts

    • Suitable for: Residential and commercial mechanical ventilation systems

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.air-excellent-ae34c-bend-90-kit
  • Product familyAir Ventilation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Excellent Ventilation Ductwork
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC000059
  • ชื่อ ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork