เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

The AE34C Click-Seal ring connects Ubbink Air Excellent ducts to system accessories, creating a secure and airtight mechanical joint. The ring features a patented 2-in-1 click and seal mechanism, enabling fast, tool-free installation in just one click while ensuring reliable system performance.

  • Airtight connections for reliable system performance
  • Low pressure loss to reduce fan energy use
  • Quick, tool-free installation in just one click
  • Patented 2-in-1 click and seal mechanism
  • TÜV SÜD-certified for quality and safety
สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Quantity: 10 pieces per package

    • Function: Airtight sealing ring for duct connections

    • Compatible system: Air Excellent AE34C duct system

    • Material: Flexible sealing polymer

    • Application: Ensures airtight connection between duct components

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.air-excellent-ae34c-click-seal-ring-10-pieces
  • Product familyAir Ventilation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Excellent Ventilation Ductwork
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC000059
  • ชื่อ ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา