เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

The AE34C Connector Kit seamlessly connects two AE34C ducts, ensuring a quick, secure and tool-free installation. Includes two AE34C Click-Seal Rings.

  • Airtight connections for reliable system performance
  • Low pressure loss to reduce fan energy use
  • Quick, tool-free installation
  • Lightweight design for easy handling
  • TÜV SÜD-certified for quality and safety
สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Function: Connects AE34C semi-rigid ventilation ducts

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit installation with integrated sealing components

    • Application: Joining duct sections within ventilation systems

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.air-excellent-ae34c-connector-kit
  • Product familyAir Ventilation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Excellent Ventilation Ductwork
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC000059
  • ชื่อ ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork