เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ubbink Air Excellent DBOX Cover
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

The covers provide an airtight seal for unused distribution box connections ensuring optimal system performance.

  • Ensures airtight efficiency
  • Quick and secure fit: simply push in to seal unused connections
สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.air-excellent-dbox-cover
  • Product familyAir Ventilation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Excellent Ventilation Ductwork
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC000059
  • ชื่อ ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork