เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ubbink Air Excellent distribution box DB206V125-200 6 connections
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent distribution box DB206V125-200 6 connections

The Ubbink Air Excellent DB206 is designed to radially distribute air from a ventilation unit, minimizing system pressure drop, fan energy use, and sound levels. It is compatible with Ubbink Aerfoam insulated ducts and features 6 Air Excellent AE34C duct connections. With DBOX adaptors, it can connect to any duct diameter within the Air Excellent range. The compact box is ideal for small spaces, it can be installed on ceilings, walls, or floors.

  • Includes stepped adaptor, 6 internal air restrictor rings, and 3 covers for unused connections
  • Ideal for optimizing space in small areas
  • Made of durable, rust-free, lightweight plastic (PP) for easy handling and installation
  • Mechanical connections to minimize pressure loss, fan energy consumption, and sound levels
สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Number of connections: 6

    • Main connection diameters: 125 mm / 200 mm

    • Orientation: Vertical configuration

    • Material: Durable polymer distribution box

    • Application: Air distribution manifold for ventilation systems

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.air-excellent-distribution-box-db206v125-200-6-connections
  • Product familyAir Ventilation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Excellent Ventilation Ductwork
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC000059
  • ชื่อ ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา