เผยแพร่สินค้าของคุณ
Haelix Rondo Valve 125mm with flange
Centrotherm Eco Systems

Haelix Rondo Valve 125mm with flange

A stylish and high performance design extract and supply valve DN125 (RAL 9016), which can be inserted into the Air Excellent valve adaptors.

  • For both air supply and extract
  • Contemporary design
  • Paintable
  • Easy installation
  • Easy adjustment with 9-step air flow restrictor
  • Low pressure drop
  • Low sound level
  • Flange to prevent dust deposits
สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Type: Adjustable ventilation valve

    • Mounting: Integrated flange for installation

    • Material: Durable polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air control in ventilation systems

    • Compatibility: Mechanical ventilation and duct systems

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.haelix-rondo-valve-125mm-with-flange
  • Product familyAir Ventilation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves and Grilles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC000059
  • ชื่อ ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา