เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x10
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x10
    Cerámica Campo

    Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x10

    3.2 จาก 5 ดาว3.2(6 รีวิว)

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado de medidas 100x25x10-7 cm

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 49,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 49,00

    - Uds./palet = 29

    - Kgs/palet = 1400

    สเปคสินค้า
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado de medidas 100x25x10-7 cm

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bordillo_Achaflanado_100x25x10
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bordillo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)49
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน