เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bordillo Redondo de hormigón de 100x20x8
Bordillo Redondo de hormigón de 100x20x8
    Cerámica Campo

    Bordillo Redondo de hormigón de 100x20x8

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo redondo A4 (20x8 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 34,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 34,00

    - Uds./palet = 37

    - Kgs/palet = 1260

    สเปคสินค้า
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo redondo A4 (20x8 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bordillo_Redondo_100x20x8
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bordillo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน