เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bordillo Sendas Biselado de hormigón
Bordillo Sendas Biselado de hormigón
    Cerámica Campo

    Bordillo Sendas Biselado de hormigón

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo Sendas Biselado de medidas 100x22x15 cm.

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 70,50

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 70,50

    - Uds./palet = 21

    - Kgs/palet = 1500

    สเปคสินค้า
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo Sendas Biselado de medidas 100x22x15 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bordillo_Sendas_Biselado
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bordillo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน