เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rígola Inclinada de hormigón
Rígola Inclinada de hormigón
    Cerámica Campo

    Rígola Inclinada de hormigón

    Rígola inclinada prefabricada de hormigón en acabado bicapa color gris, de medidas 50x30x10-8 cm.

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 28,50

    - Uds/ml = 2,00

    - Kgs/ml = 57,00

    - Uds./palet = 49

    - Kgs/palet = 1400

    สเปคสินค้า
    • Rígola inclinada prefabricada de hormigón en acabado bicapa color gris, de medidas 50x30x10-8 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rigola_Inclinada
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bordillo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน