เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-EDGE-Basin B6O61
T-EDGE-Basin B6O61
    Ceramica Globo

    T-EDGE-Basin B6O61

    The T-Edge range has grown thanks to the launch of new 37cm deep washbasins, that can be installed either wall-hung or on a countertop. These products are characterized by a ceramic drain which lies flush with the basin surface. The product design remains unchanged: they are provided with spacious basin and only 6mm thin edges, which could be achieved thanks to the new patented ceramic mixture Globothin®.

    สเปคสินค้า
    • Basin 60.41 h14 cm. Sit-on and recessed installation.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T-EDGE-Basin-B6O61
    • Product familyBasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-edge
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basin systems