เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
    Ceramica Globo

    T-Edge Basin B6T42

    LE CIOTOLE washbasin ⌀42 cm.
    สเปคสินค้า
    • Free-standing installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T-Edge-Basin-B6T42
    • Product familyBasin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-edge
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)16
    • กว้าง (มิลลิเมตร)42
    • ความลึก (มิลลิเมตร)42
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks