เผยแพร่สินค้าของคุณ
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
    Ceramica Italia

    Volta 60X60

    Volta has been developed with an interior "wet" semi-gloss finish, which is easy to clean and soft to the touch. Furthermore, its flat graphics and neutral colors make it the perfect match for any reference in our portfolio, such as wood, cement, and marble looks, among others. Thanks to its high-traffic rating, these are multi-purpose products, perfect for installation in any interior residential or commercial area
    สเปคสินค้า
    • Name: VOLTA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use , and can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home including showers, stairs, and balconies; covered outdoor residential areas. Suitable for lobbies, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, and educational institutions. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203207-volta-60x60
    • Product familyCement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ