เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified

    The Tellus Gris 58.4x118.4 ceramic tile pays homage to Tellus, Mother Earth in Roman mythology, reflecting in its design the strength, balance, and naturalness of materials that stand the test of time. Its cement-like gray aesthetic provides a sober and contemporary base, ideal for architectural projects seeking an authentic connection with the essential.
    สเปคสินค้า
    • Name: TELLUS GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231028-tellus-gris-58-4x118-4-rectified
    • Product familyCement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ