เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
    CERAMICA PEÑO

    Clay Brick 50/20

    Our EXCLUSIVE thermal clay block 50/20 allows significant advantages over traditional common brick of small format. 50% less man days. 64% less mortar, as it is not required in vertical joints due to it's tonge-and-groove system. Unsurpassed flatness due to the large format of the blocks. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
    สเปคสินค้า
    • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,30 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PERFORADO50_20
    • Product familyLadrillo Gran Formato
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bloque Cerámico
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameCeramic bricks
    • UNSPSC code30131602
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 19 11
    • OmniClass TitleCommon Bricks
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions