เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clay Brick 40x20x7
CERAMICA PEÑO

Clay Brick 40x20x7

Double-hollow large-format clay brick for partition walls. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
สเปคสินค้า
  • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal conductivity.< 0,23 W/m K. Reaction to fire: Class A1.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RASILLON40_20_7
  • Product familyRasillones
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tabiquería
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)185
  • กว้าง (มิลลิเมตร)410
  • ความลึก (มิลลิเมตร)75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 11
  • OmniClass TitleCommon Bricks
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions