เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ceramica_peno/products/2b4c05cd-13c0-4548-96d8-d5655408b9fc
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
อิฐและบล็อค
Clay Block 24
Available in สหรัฐอเมริกา
CERAMICA PEÑO
ติดตาม
Clay Block 24
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,57 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
TERMOCERAMICO24
Product family
Bloque Cerámico
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bloque Cerámico
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-10-24
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
190
กว้าง (มิลลิเมตร)
300
ความลึก (มิลลิเมตร)
240
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
ออกเเบบโดย
สเปน
ผลิตโดย
สเปน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
11.4
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
IFC classification
Wall
UNSPSC name
Ceramic blocks
UNSPSC code
30131504
Uniclass 2015 Code
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 Description
Clay blocks
OmniClass Number
23-15 15 21
OmniClass Title
Wall Blocks
CSI UniFormat II Code
B2010
CSI UniFormat II Title
Exterior Walls
สินค้าใกล้เคียง
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
ดาวน์โหลด
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
ดาวน์โหลด
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
ดาวน์โหลด
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
ดาวน์โหลด
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
ดาวน์โหลด
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
ดาวน์โหลด