เผยแพร่สินค้าของคุณ
Superenva 7 triple acustic brick
Ceràmica Belianes

Superenva 7 triple acustic brick

This brick is a Category P ceramic masonry unit specifically engineered for use in protected masonry structures. It is highly effective for interior partitioning and exterior walls requiring high performance in acoustic insulation, thermal efficiency, and fire resistance. The unit is designed for application with thin-layer mortar joints.
สเปคสินค้า
    • Tipo de producto: Ladrillo cerámico (Pieza P).
    • Dimensiones: 400 mm (Largo) x 70 mm (Ancho) x 200 mm (Alto).
    • Configuración: Grupo G4.
    • Resistencia a la compresión: 7 N/mm² (Pieza de Categoría II).
    • Reacción al fuego: Euroclase A1.
    • Conductividad térmica: 0,290 W/mK.
    • Densidad aparente: 1040 Kg/m³.
    • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
    • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
    • Product Type: Ceramic brick (Unit P).
    • Dimensions: 400 mm (L) x 70 mm (W) x 200 mm (H).
    • Configuration: Group G4.
    • Compressive Strength: 7 N/mm² (Category II unit).
    • Reaction to Fire: Euroclass A1.
    • Thermal Conductivity: 0.290 W/mK.
    • Gross Dry Density: 1040 Kg/m³.
    • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
    • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SUPERENVA_7_TRIPLE_ACUSTICO
  • Product familyBuilding materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bricks
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)70
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 11
  • OmniClass TitleCommon Bricks