เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceramic board TABLERO 75
Ceramic board TABLERO 75
Ceramic board TABLERO 75
    Ceràmica Belianes

    Ceramic board TABLERO 75

    4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.
    สเปคสินค้า
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 75. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 6.800 gr. Measurements (mm) 750 x 40 x 300 mm. 4,44 units m2.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TABLERO_75
    • Product familyBuilding materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bricks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC namePanelboards
    • UNSPSC code39121103
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)