เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model BRTBS Bullet Resistant Transparent Barrier Systems
Chicago Bullet Proof Systems

Model BRTBS Bullet Resistant Transparent Barrier Systems

Testing

UL 752 levels 1-3

Materials

Acrylic, Laminated Polycarbonate with Acrylic Core, or Laminated Polycarbonate

Options

  • Stainless Steel Barrier Fasteners or Aluminum Snap Sash Perimeter Channel
  • Baffle Configurations
  • Hole and Backer Voice Portals
  • Drop in tray for counter by others
  • Package Passers
  • Lazy Susans
  • Tray Covers
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.model-brtbs-bullet-resistant-transparent-barrier-systems
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_55
  • Uniclass 2015 DescriptionBarriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Windows
  • OmniClass Number23-17 13 29
  • OmniClass TitleSecurity Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)